17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投光器用別売オプション

投光器用別売オプション

通常単価(税別)
1,6764,026
税込単価
1,8444,429
通常出荷日:5日目

【特長】・フラットライトやビッグアイなどの日動投光器を簡単便利なマグネット付にします。・M10ボルトで...

詳細を確認

ご注意

  • 耐荷重はあくまで目安です。取付ける壁面の材質や厚みにより異なります。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)幅×奥行×高さ

適合機種

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

材質1

材質2

最小発注数量
マグピタ(チャージライトミニ用)
4937305050798
162-3608
68
-
-
-
-
-
-
-
4個
トリプルマグピタ
4937305050958
162-0439
333
130×117×12
LCLF-315、LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH20D-SL-50K、LEN-FH30D-SL-50K、LEN-FH50D-SL-50K、LEN-FH70D-SL-50K、LEN-J60D
117
12
130
マグネット:ネオジム
プレート:スチール
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,676
( 1,844 )
5日目
4,026
( 4,429 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットライトやビッグアイなどの日動投光器を簡単便利なマグネット付にします。
・M10ボルトで取り付けます。
【用途】
・簡易・仮設照明。
・各種屋外屋内工事。
【材質】
・マグネット:ネオジム
・プレート:スチール

ご注意

  • 耐荷重はあくまで目安です。取付ける壁面の材質や厚みにより異なります。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

投光器用別売オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投光器用別売オプション
LEDケイ・ライト用オプション
投光器用電球
LED投光器用パーツ 投光器用パーツ
LED投光器
安全投光器用電球
メーカー日動工業ハタヤリミテッド日動工業トラスコ中山ハタヤリミテッド日動工業
通常価格1,676-1,790 -1,950590 -100,211 -1,467 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目1日目〜5日目1日目〜
商品タイプ関連用品関連用品-関連用品--
その他オプションオプション-オプション--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト