17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全弁付き油圧ジャッキ 低床型

通常単価(税別)
16,81545,535
税込単価
18,49750,089
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・セミプロの方でも使える安全弁付きです。・安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 補助ねじ(mm)
    70
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    オイル
  • 材質3
    パッキン

ご注意

  • 傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。
  • ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。
  • 外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

トラスココード

ヘッド径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
100(10)
95
202-7246
45×47
170~335
4944015119264
6300.0
1個
200(20)
100
202-7247
56.5×58
210~380
4944015119288
11500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,815
( 18,497 )
11日目
45,535
( 50,089 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミプロの方でも使える安全弁付きです。
・安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
・横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)
・小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
【用途】
・セミプロやアマチュア用。
【材質】
・スチール
・オイル
・パッキン

ご注意

  • 傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。
  • ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。
  • 外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全弁付き油圧ジャッキ 低床型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型
標準オイルジャッキ
エアーポータブルジャッキ
安全弁付き油圧ジャッキ
2段式油圧ジャッキ(超低床式)
マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格16,815-433,36492,5649,363 -66,136137,162
通常出荷日4日目〜5日目5日目4日目1日目5日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキ-ジャッキジャッキ
補助ねじ(mm)70-105---
材質1スチールスチールスチールスチール-スチール
材質2オイルオイルオイルオイル--
材質3パッキンパッキンパッキンパッキン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト