17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEN-10W用クリップ(マグネット付) LEN-C

LEN-10W用クリップ(マグネット付)

通常単価(税別)
3,825
税込単価
4,208
通常出荷日:5日目

【用途】・エコナイター10W用オプションとして。【材質】・本体:スチール

  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    クリップ
  • トラスココード
    162-3586
  • 質量(g)
    215
  • 材質1
    本体:スチール

型番:

LEN-C
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEN-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
詳細タイプ
クリップ
トラスココード
162-3586
質量(g)
215
材質1
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEN-C
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,825
( 4,208 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・エコナイター10W用オプションとして。
【材質】
・本体:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEN-10W用クリップ(マグネット付)の型番LEN-Cのページです。 型番LEN-Cに関する仕様情報を記載しております。
LEN-10W用クリップ(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEN-10W用クリップ(マグネット付)
投光器用電球
安全投光器白熱球
2灯用取付バー
強力鍛造バイス
充電式LEDライト ハンガービッグアイLIFE ガード付
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格3,8251,9503,0013,4514,64362,696
通常出荷日5日目5日目4日目5日目1日目4日目
商品タイプ関連用品--関連用品関連用品-
その他オプション--オプション--
詳細タイプクリップ--取付バー--
トラスココード162-3586814-7432814-7434814-7311368-6906381-4194
質量(g)215100.000245.000980.0006002900.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト