17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリ乾電池単4形 LR03AN-2KP

アルカリ乾電池単4形【2個入り】

  • タイプ
    単4
  • JANコード
    4904530027499
  • 質量(g)
    22
  • トラスココード
    211-5945
  • 使用推奨期限(年)
    10

型番:

LR03AN-2KP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品仕様

型番タイプJANコード質量(g)
LR03AN-2KP単4490453002749922.000

LR03AN-2KPの仕様・寸法情報

タイプ
単4
JANコード
4904530027499
質量(g)
22
トラスココード
211-5945
使用推奨期限(年)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LR03AN-2KP
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・長持ちハイパワーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池単4形の型番LR03AN-2KPのページです。 型番LR03AN-2KPに関する仕様情報を記載しております。
アルカリ乾電池単4形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ストック用
5
満足度:5.0
いざというときの為にストックしています。 10年保証があるので安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリ乾電池単4形
乾電池エボルタ 単4形 LR03EJ
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
アルカリ乾電池
アルカリ乾電池
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
メーカー東芝ライテックエスコエスコ三菱電機マクセル(旧:日立マクセル)エスコ
通常価格3218,40010,6004501,3481,550 -
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目14日目1日目1日目
タイプ単4-----
JANコード4904530027499-----
質量(g)22-----
トラスココード211-5945-----
使用推奨期限(年)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト