17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット【10個入り】

通常単価(税別)
1,740
税込単価
1,914
通常出荷日:1日目

【特長】・バリアリールMAXを安全コーンに取り付けて使用できます。・シートの連結(3方向)やシートの引...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • オプション品
    その他
  • 詳細タイプ
    バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
  • JANコード
    4993091104169
  • トラスココード
    195-1319
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

BRS-AT6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BRS-AT6の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
その他
詳細タイプ
バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
JANコード
4993091104169
トラスココード
195-1319
質量(g)
100
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRS-AT6
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740
( 1,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリアリールMAXを安全コーンに取り付けて使用できます。
・シートの連結(3方向)やシートの引き出し向きの変更が可能です。
【用途】
・バリアリールMAXのコーンアタッチメント
【材質】
・ポリプロピレン
【セット内容】
・本体固定用なべ子ねじ×2
・アタッチメント接続用タッピンねじ×2
・コーン固定用タッピンねじ×2
・コーンアタッチメント×2
・キャッチアタッチメント×1

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールMAX用コーンアタッチメントセットの型番BRS-AT6のページです。 型番BRS-AT6に関する仕様情報を記載しております。
バリアリールMAX用コーンアタッチメントセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
サウンドバリア用アタッチメント
バリアリールmini 折りたたみコーンセット
バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セット
自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格1,7401,00021,00113,54498036,982
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプカラーコーン用オプション--カラーコーンカラーコーン用オプションその他
オプション品その他---バリアリールその他
詳細タイプバリアリールMAX用コーンアタッチメントセット-----
JANコード499309110416949930911066444993091106552499309110584549930911025164993091106057
トラスココード195-1319623-3192554-9016360-1486759-5026377-4963

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト