17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製足場台 スタンダードタイプ

通常単価(税別)
12,97719,196特別価格
税込単価
14,27521,116特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・脚部が折りたたみ式のため収納しやすい構造です。【用途】・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 材質1
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    41
  • Aマーク
    認定
  • SGマーク

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 設置寸法(mm)幅×奥行

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

設置寸法(mm)幅×奥行

最小発注数量
0.52
4968757004411
216-0501
4000.0
39×100
1個
0.75
4968757004428
216-0523
5200
44×142
1個
0.98
4968757004435
215-8951
6000.0
48×154
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,977
( 14,275 )
1日目
16,68515,755
( 17,331 )
1日目
19,19618,524
( 20,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部が折りたたみ式のため収納しやすい構造です。
【用途】
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製足場台 スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製足場台 スタンダードタイプ
アルミ製足場台 ブラック
オーバーブリッジ
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
折りたたみ式作業台
組立式高所作業台 ミニジッピー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格12,977-13,396 -298,058 -17,875 -30,270 -188,109
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台---
最大使用質量(Kg)100100200---
材質1アルミ合金アルミ合金----
踏ざん踏面幅(mm)41-----
Aマーク認定認定----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト