17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用ランヤード 

通常単価(税別)
12,931
税込単価
14,224
通常出荷日:1日目

【特長】・装備体重100kg以下の方用です・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリト...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • グレー
  • JANコード
    4956133073922
  • トラスココード
    163-5031
  • 長さ(mm)
    有効長さ1650
  • 質量(g)
    915
  • 径(mm)
    15
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フックタイプ
    スイベル

型番:

THLTR93SV21KSR23BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THLTR93SV21KSR23BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
グレー
JANコード
4956133073922
トラスココード
163-5031
長さ(mm)
有効長さ1650
質量(g)
915
径(mm)
15
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
最大使用可能質量(kg)
100
フックタイプ
スイベル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THLTR93SV21KSR23BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,931
( 14,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装備体重100kg以下の方用です
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きです
・軽量型です
・大口径フックには自在式スイベル付です
【用途】
・墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です
・フルハーネス用ランヤードです
・第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード の型番THLTR93SV21KSR23BPのページです。 型番THLTR93SV21KSR23BPに関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用ランヤード のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤード 
ハーネス用ランヤード ノビロン 黒
ハーネス用ランヤード ノビロン 青
ハーネス用ランヤード ノビロン 赤
ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラ
ハーネス用ランヤード 130KG対応型 ノビロン 黒
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,9319,4219,3629,42113,60511,894
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)-ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)
グレーグレー
JANコード495613307392249561330494154956133073434495613304942249561330747214956133073427
トラスココード163-5031163-5084163-1887163-6595163-8194163-6687
長さ(mm)有効長さ1650有効長さ1700有効長さ1700有効長さ1700有効長さ1500有効長さ1700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト