17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンブロック H-100型

チェーンブロック H-100型

通常単価(税別)
31,93695,625
税込単価
35,130105,188
通常出荷日:9日目

【特長】・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。・小型・軽量仕様で...

詳細を確認

    ご注意

    • ロードチェンは焼き入れチェンのため継ぎたしができません。特殊揚程品はお買い求めのときにご指定ください。
    未確定 39 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    定格荷重

    (t)

    標準揚程

    (m)

    トラスココード

    質量(g)

    フック間最小距離(mm)

    最小発注数量
    0.5
    3
    221-3315
    9800.0
    277
    1個
    0.5
    3.5
    222-1138
    10600.0
    277
    1個
    0.5
    4
    221-8029
    11400.0
    277
    1個
    0.5
    4.5
    222-4322
    12200.0
    277
    1個
    0.5
    5
    221-4887
    13000.0
    277
    1個
    0.5
    5.5
    221-7978
    13800.0
    277
    1個
    0.5
    6
    221-8001
    14600.0
    277
    1個
    1
    3
    221-6384
    12300.0
    303
    1個
    1
    3.5
    221-7984
    13200.0
    303
    1個
    1
    4
    222-2751
    14100.0
    303
    1個
    1
    4.5
    222-2810
    15000.0
    303
    1個
    1
    5
    221-4885
    15900.0
    303
    1個
    1
    5.5
    221-3218
    16800.0
    303
    1個
    1
    6
    221-4871
    17700.0
    303
    1個
    1.6
    3
    221-4810
    15700.0
    338
    1個
    1.6
    3.5
    221-3255
    16700
    338
    1個
    1.6
    4
    221-3256
    17700.0
    338
    1個
    1.6
    4.5
    221-7979
    18700.0
    338
    1個
    1.6
    5
    221-7982
    19700.0
    338
    1個
    1.6
    5.5
    221-6405
    20700.0
    338
    1個
    1.6
    6
    222-2780
    21700.0
    338
    1個
    2
    3.5
    222-4389
    22200.0
    379
    1個
    2
    4
    221-4888
    23400.0
    379
    1個
    2
    4.5
    222-5883
    24600.0
    379
    1個
    2
    5
    221-6401
    25800.0
    379
    1個
    2
    5.5
    221-4875
    27000.0
    379
    1個
    2
    6
    222-4397
    28200.0
    379
    1個
    2.5
    3.5
    221-9653
    26800.0
    416
    1個
    2.5
    4
    221-6484
    28200.0
    416
    1個
    2.5
    4.5
    221-8051
    29600.0
    416
    1個
    2.5
    5
    221-9580
    31000.0
    416
    1個
    2.5
    5.5
    221-4864
    32400.0
    416
    1個
    2.5
    6
    221-4812
    33800.0
    416
    1個
    3.1
    3.5
    221-9610
    25600.0
    516
    1個
    3.1
    4
    221-7996
    27200.0
    516
    1個
    3.1
    4.5
    222-1168
    28800.0
    516
    1個
    3.1
    5
    221-4832
    30400.0
    516
    1個
    3.1
    5.5
    221-8010
    32000.0
    516
    1個
    3.1
    6
    222-1232
    33600.0
    516
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,936
    ( 35,130 )
    9日目
    33,875
    ( 37,263 )
    9日目
    35,813
    ( 39,394 )
    9日目
    37,750
    ( 41,525 )
    9日目
    39,686
    ( 43,655 )
    9日目
    39,097
    ( 43,007 )
    9日目
    40,918
    ( 45,010 )
    9日目
    37,186
    ( 40,905 )
    9日目
    39,375
    ( 43,313 )
    9日目
    41,563
    ( 45,719 )
    9日目
    43,750
    ( 48,125 )
    9日目
    45,936
    ( 50,530 )
    9日目
    48,126
    ( 52,939 )
    9日目
    50,313
    ( 55,344 )
    9日目
    48,686
    ( 53,555 )
    9日目
    51,126
    ( 56,239 )
    9日目
    53,563
    ( 58,919 )
    9日目
    56,000
    ( 61,600 )
    9日目
    58,436
    ( 64,280 )
    9日目
    60,876
    ( 66,964 )
    9日目
    63,313
    ( 69,644 )
    9日目
    56,313
    ( 61,944 )
    9日目
    58,875
    ( 64,763 )
    9日目
    61,438
    ( 67,582 )
    9日目
    64,000
    ( 70,400 )
    9日目
    66,563
    ( 73,219 )
    9日目
    69,125
    ( 76,038 )
    9日目
    66,438
    ( 73,082 )
    9日目
    69,125
    ( 76,038 )
    9日目
    71,813
    ( 78,994 )
    9日目
    74,500
    ( 81,950 )
    9日目
    77,188
    ( 84,907 )
    9日目
    79,875
    ( 87,863 )
    9日目
    75,314
    ( 82,845 )
    9日目
    79,375
    ( 87,313 )
    9日目
    83,439
    ( 91,783 )
    9日目
    87,500
    ( 96,250 )
    9日目
    91,564
    ( 100,720 )
    9日目
    95,625
    ( 105,188 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
    ・小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。

    ご注意

    • ロードチェンは焼き入れチェンのため継ぎたしができません。特殊揚程品はお買い求めのときにご指定ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チェーンブロック H-100型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チェーンブロック H-100型
    H級チェーンブロック
    手動チェンブロック スーパー100
    チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
    チェーンブロック 小型・軽量タイプ
    チェーンブロック(500㎏)
    メーカー象印象印象印象印エスコエスコ
    通常価格31,936-671,50027,275 -132,813 -18,600 -16,712 -
    通常出荷日9日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト