ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)

通常単価(税別)
5,841
税込単価
6,425
通常出荷日:2日目

【特長】・口金外径41mmサイズのペール缶、一斗缶専用・エア抜きフロート付・オール樹脂製で軽量・簡単取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 対応缶
    ペール缶・一斗缶
  • 適合一斗缶口径サイズ(mm)
    40
  • 取付口金寸法
    41
  • JANコード
    4523606694115
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    137-2138
  • レバー色
  • 奥行 (mm)
    63.7
  • 間口 (mm)
    Φ52
  • 適合流体
    低粘度オイル
  • パッキン
    NBR

ご注意

  • 樹脂口の口金だと取りつかない為、ご注意ください。
  • 溶剤には使用できません。

型番:

PC-40PP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-40PPの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
対応缶
ペール缶・一斗缶
適合一斗缶口径サイズ(mm)
40
取付口金寸法
41
JANコード
4523606694115
質量(g)
130.000
トラスココード
137-2138
レバー色
奥行(mm)
63.7
間口(mm)
Φ52
適合流体
低粘度オイル
パッキン
NBR

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-40PP
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,841
( 6,425 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口金外径41mmサイズのペール缶、一斗缶専用
・エア抜きフロート付
・オール樹脂製で軽量
・簡単取付
【用途】
・ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に

ご注意

  • 樹脂口の口金だと取りつかない為、ご注意ください。
  • 溶剤には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)の型番PC-40PPのページです。 型番PC-40PPに関する仕様情報を記載しております。
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製
ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック
ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製
18-0 一斗缶用蓋
ミヤサカ ペール缶用卓上ラック
メーカーアクアシステムミヤサカミヤサカミヤサカSUGICOミヤサカ
通常価格5,84129,11025,47141,4807,52623,512
通常出荷日2日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプ関連品関連品-関連品--
対応缶ペール缶・一斗缶-----
適合一斗缶口径サイズ(mm)40-----
取付口金寸法41-----
JANコード4523606694115-----
よく一緒に購入される商品

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト