17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

巻フレキパイプ

通常単価(税別)
13,35540,653
税込単価
14,69144,718
通常出荷日:9日目

【特長】・最高使用圧力 0.75MPa の SUS304製の巻フレキパイプです。

  • 他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
  • フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

呼び

パイプ長さ

(m)

最小発注数量
25
10
1個
13
10
1個
13
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,653
( 44,718 )
9日目
13,355
( 14,691 )
9日目
36,120
( 39,732 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・最高使用圧力 0.75MPa の SUS304製の巻フレキパイプです。

ご注意

  • 他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
  • フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

巻フレキパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻フレキパイプ
巻フレキパイプセット
フレキパイプ・ナットセット
巻フレキ FCPシリーズ
巻フレキ FCP2シリーズ
フレキパイプ用ニップル 黄銅
メーカーカクダイカクダイエスコオンダ製作所オンダ製作所エスコ
通常価格13,355-17,544 -33,5689,789 -4,873 -383 -
通常出荷日9日目9日目3日目4日目4日目3日目
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース巻フレキ巻フレキ関連部品
ホース材質SUS304SUS304ステンレスSUS316LSUS304-
接続部 種類パイプエンドパイプエンド-パイプエンドパイプエンド-
最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0-~1.0~1.0~1.0-
ブレードなしなしなしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング