17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルールガスケット

ヘルールガスケット

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:9日目

【製品仕様】・カクダイ へルールガスケットです。・配管資材・工場配管部品・材質:シリコンゴム

詳細を確認
  • 質量(g)
    3.000
  • 材質1
    シリコンゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード呼び径(mm)
690-14-J4972353069118199-93278A
690-14-K4972353069125197-883110A
690-14-L4972353069132197-874515A

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

呼び径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
8A
4972353069118
199-9327
1個
10A
4972353069125
197-8831
1個
15A
4972353069132
197-8745
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
9日目
600
( 660 )
9日目
600
( 660 )
9日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・カクダイ へルールガスケットです。
・配管資材・工場配管部品
・材質:シリコンゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルールガスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルールガスケット
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
カクダイ 給水ザガネ
カクダイ ステンレスエルボ
シーリングプレート(外径86mm×内径36mm)
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6001,4471151,3633461,082
通常出荷日9日目2日目1日目8日目2日目7日目
質量(g)3.000217.3008.000130.00028.000107.000
材質1シリコンゴムPVC材質 ステンレス(ただし、13X30、13X40、13X50は黄銅)SUS304PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト