17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキ用エルボ(ステンレス)

フレキ用エルボ(ステンレス)

通常単価(税別)
2,9524,616
税込単価
3,2475,078
通常出荷日:5日目~7日目

【製品仕様】・カクダイ フレキ用エルボ(ステンレス)です。・配管継手。・材質はステンレス(SUS304...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番JANコードトラスココード質量(g)
    646-030-134972353082728197-876277.000
    646-030-204972353082735199-9342118.000

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び径

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    13
    4972353082728
    197-8762
    77.000
    1個
    20
    4972353082735
    199-9342
    118.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,952
    ( 3,247 )
    5日目
    4,616
    ( 5,078 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【製品仕様】
    ・カクダイ フレキ用エルボ(ステンレス)です。
    ・配管継手。
    ・材質はステンレス(SUS304)です。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレキ用エルボ(ステンレス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキ用エルボ(ステンレス)
    フレキ用ニップル
    砲金エルボ
    カクダイ エルボ用保温材
    カクダイ 銅管エルボ
    SPジョイント エルボ
    メーカーカクダイタブチタブチカクダイカクダイタブチ
    通常価格2,952-3,1501,310 -1,2552763,190 -
    通常出荷日5日目〜1日目1日目2日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト