17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,00133,600
税込単価
23,10136,960

カクダイ 水廻り部材 フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 適用管外径(ミリ)

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    適用管外径(ミリ)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    16 ~ 20
    4972353038510
    198-0350
    1177.000
    1個
    25
    4972353041466
    199-9361
    1080.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,001
    ( 23,101 )
    9日目
    33,600
    ( 36,960 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    カクダイ 水廻り部材 フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
    カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
    カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)
    フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)
    ツバ出し工具
    フレキ管ツバ出し工具
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイ三和ホット
    通常価格21,001-15,61546,46027,720 -18,57210,687
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目
    商品タイプツバ出し工具ツバ出し工具ツバ出し工具フレアリングツール-ツバ出し工具
    目盛タイプミリ用--ミリ用-ミリ用

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト