17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルールストレーナー

ヘルールストレーナー

通常単価(税別)
11,80818,688
税込単価
12,98920,557

【特長】・配管途中に取付けできるゴミ除去用のストレーナーです【材質】・シリコン...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    シリコンゴム
  • 材質2
    SUS316L

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    【特長】
    ・配管途中に取付けできるゴミ除去用のストレーナーです
    【材質】
    ・シリコンゴム
    ・SUS316L

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び径

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    1S
    4972353042760
    199-8240
    8.000
    1個
    1.5S
    4972353042777
    199-8778
    10.000
    1個
    2S
    4972353042784
    197-8852
    10.000
    1個
    2.5S
    4972353042791
    199-9343
    16.000
    1個
    3S
    4972353042814
    197-8749
    20
    1個
    1S
    4972353042821
    198-0330
    8.000
    1個
    1.5S
    4972353042838
    197-7202
    6
    1個
    2S
    4972353042845
    199-8798
    9.000
    1個
    2.5S
    4972353042852
    199-8839
    20
    1個
    3S
    4972353042869
    199-9351
    20
    1個
    1S
    4972353042876
    197-8845
    9.000
    1個
    1.5S
    4972353042883
    199-8784
    13.000
    1個
    2S
    4972353042890
    199-8755
    13.000
    1個
    2.5S
    4972353042906
    197-8761
    21.000
    1個
    3S
    4972353042913
    199-9355
    20
    1個
    1S
    4972353042920
    198-0335
    8.000
    1個
    1.5S
    4972353042937
    199-8249
    7.000
    1個
    2S
    4972353042944
    199-9386
    11.000
    1個
    2.5S
    4972353042951
    197-8816
    14.000
    1個
    3S
    4972353042968
    197-7266
    21.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,808
    ( 12,989 )
    7日目
    11,808
    ( 12,989 )
    7日目
    12,679
    ( 13,947 )
    7日目
    18,688
    ( 20,557 )
    7日目
    18,688
    ( 20,557 )
    7日目
    11,808
    ( 12,989 )
    7日目
    11,808
    ( 12,989 )
    7日目
    12,679
    ( 13,947 )
    7日目
    18,688
    ( 20,557 )
    7日目
    18,688
    ( 20,557 )
    7日目
    11,808
    ( 12,989 )
    7日目
    11,808
    ( 12,989 )
    7日目
    12,679
    ( 13,947 )
    7日目
    18,688
    ( 20,557 )
    7日目
    18,688
    ( 20,557 )
    7日目
    11,808
    ( 12,989 )
    7日目
    11,808
    ( 12,989 )
    7日目
    12,679
    ( 13,947 )
    7日目
    18,688
    ( 20,557 )
    7日目
    18,688
    ( 20,557 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・配管途中に取付けできるゴミ除去用のストレーナーです
    【材質】
    ・シリコンゴム
    ・SUS316L

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヘルールストレーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘルールストレーナー
    ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)
    カクダイ 樹脂管用サドルバンド
    カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
    カクダイ ゴムつきケレップ
    カクダイ マチノカップリングセット
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格11,808-5831091,83912410,298
    通常出荷日7日目1日目1日目7日目1日目7日目
    材質1シリコンゴムステンレス材質 PPステンレス材質 EPDM、黄銅黄銅
    材質2SUS316L-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト