17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結防止帯(パイロットランプつき)

凍結防止帯(パイロットランプつき)

通常単価(税別)
5,89226,813
税込単価
6,48129,494

【特長】・パイロットランプで通電状態を確認できます・保温テープが別途必要な場合...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 発火の恐れがありますので、重ね巻きしないでください。
  • 金属管以外での使用は発火、感電の恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    【特長】
    ・パイロットランプで通電状態を確認できます
    ・保温テープが別途必要な場合、698-000保温テープ(別売)を使用してください

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    長さ(m)

    最小発注数量
    4972353042999
    199-9413
    250.000
    1
    1個
    4972353043002
    197-7255
    300.000
    2
    1個
    4972353043019
    197-7245
    370.000
    3
    1個
    4972353043026
    197-8743
    430.000
    4
    1個
    4972353043033
    198-0337
    540.000
    6
    1個
    4972353043040
    199-9363
    850.000
    10
    1個
    4972353043057
    199-8771
    1250
    15
    1個
    4972353043064
    199-8268
    1550
    20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,892
    ( 6,481 )
    7日目
    6,499
    ( 7,149 )
    7日目
    7,193
    ( 7,912 )
    7日目
    7,886
    ( 8,675 )
    7日目
    9,533
    ( 10,486 )
    7日目
    14,300
    ( 15,730 )
    7日目
    23,563
    ( 25,919 )
    7日目
    26,813
    ( 29,494 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイロットランプで通電状態を確認できます
    ・保温テープが別途必要な場合、698-000保温テープ(別売)を使用してください

    ご注意

    • 発火の恐れがありますので、重ね巻きしないでください。
    • 金属管以外での使用は発火、感電の恐れがあります。
    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    凍結防止帯(パイロットランプつき)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    凍結防止帯(パイロットランプつき)
    カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
    カクダイ 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)
    カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3m
    カクダイ ゴムつきケレップ
    フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格5,892-5,6939,84814,2181241,371
    通常出荷日7日目7日目8日目7日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト