ファクトリーサプライ用品技術窓口

フミ・フミマット(衛生マット) 490-0120

フミ・フミマット(衛生マット)

通常単価(税別)
106,771
税込単価
117,448
通常出荷日:18日目

【特長】・踏むだけで手軽に衛生対策が可能なマットです【用途】・給食室・食堂・病院・検査室・医療品工場等...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅 (mm)
    850
  • 長さ (m)
    1950
  • JANコード
    4964079015401
  • トラスココード
    174-8224
  • 質量(g)
    9800.0
  • 材質1
    マット部:エチレン酢酸ビニール、受皿:ステンレス、スロープ:ビニール、クッション:ポリエチレンフォーム

ご注意

  • 間口×奥行(mm)注文時明記お願いします。
  • 製作サイズは850×1950mmまで対応可能。

型番:

490-0120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

490-0120の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
幅(mm)
850
長さ(m)
1950
JANコード
4964079015401
トラスココード
174-8224
質量(g)
9800.0
材質1
マット部:エチレン酢酸ビニール、受皿:ステンレス、スロープ:ビニール、クッション:ポリエチレンフォーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
490-0120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,771
( 117,448 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏むだけで手軽に衛生対策が可能なマットです
【用途】
・給食室・食堂・病院・検査室・医療品工場等に
【材質】
・マット部:エチレン酢酸ビニール・受皿:ステンレス・スロープ:ビニール・クッション:ポリエチレンフォーム

ご注意

  • 間口×奥行(mm)注文時明記お願いします。
  • 製作サイズは850×1950mmまで対応可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フミ・フミマット(衛生マット)の型番490-0120のページです。 型番490-0120に関する仕様情報を記載しております。
フミ・フミマット(衛生マット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フミ・フミマット(衛生マット)
クリーンマット/マット用フレーム
粘着マット ミクロマット ポリエチレン
エコノミー粘着マット
粘着マット(1シート)
クリーンマット AS609B(60枚×1マット)
メーカーミヅシマ工業アズワン三商アズワンブラストンケニス
通常価格106,7713,033 -29,400 -12,900 -2,80011,879
通常出荷日18日目1日目19日目1日目1日目〜4日目
商品タイプマット・シートマット・シートマット・シートマット・シートマット・シート-
-----
幅(mm)850---600-
長さ(m)1950---0.9-
JANコード4964079015401-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト