17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラピーミニ TP275

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラピーミニ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TP275

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・美しいメタリックカラーのポリエステルテープです
・装飾用、学校工作、贈り物の包装などにお使いいただけます
・ベルマーク付きです

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
多色
幅(mm)
5
長さ(m)
3
厚み(mm)
0.05
質量(g)
10
JANコード
4901761306799
トラスココード
191-6892
基材
ポリエステル
色詳細
金・銀・赤・青・緑5色セット
材質
粘着剤:アクリル系粘着剤
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト