17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED ミニライト KFL-403M-K

LED ミニライト

通常単価(税別)
604
税込単価
664
通常出荷日:4日目

【特長】・電池仕様タイプのLED懐中電灯です。・明るさ85lm。・ブラック、ブルー、レッド、オレンジの...

詳細を確認
  • 質量(g)
    44

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

KFL-403M-K
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KFL-403M-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ストラップタイプ
電源
乾電池単4
JANコード
4904530630552
仕様
ブラック
トラスココード
205-6507
質量(g)
44
電源詳細
単四電池3本用

絞り込み条件

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KFL-403M-K

商品タイプ

種類

電源

JANコード

仕様

トラスココード

電源詳細

最小発注数量
LED型
ストラップタイプ
乾電池単4
4904530630552
ブラック
205-6507
単四電池3本用
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604
( 664 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・電池仕様タイプのLED懐中電灯です。・明るさ85lm。・ブラック、ブルー、レッド、オレンジの4色をお取り揃え。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED ミニライトの型番KFL-403M-Kのページです。 型番KFL-403M-Kに関する仕様情報を記載しております。
LED ミニライトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
携帯用
4
満足度:4.0
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED ミニライト
LED防爆型ミニライト・プラス
デンサン LEDミニライト(ペン型)
LED懐中電灯ミニ(防爆型)
LEDライト
ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV
メーカー東芝ライテックハタヤリミテッドDENSAN日動工業ペリカンYAZAWA
通常価格60419,9531,6977,3009,830 -510
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目2日目
質量(g)44-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト