ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ ヨコ型

通常単価(税別)
4,700
税込単価
5,170
通常出荷日:9日目

【特長】・軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ・しっかり自立する丈夫でコシの強い生地・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    280
  • オリーブ
  • 幅(mm)
    370
  • JANコード
    4903419840426
  • 質量(g)
    590.000
  • トラスココード
    179-5810
  • 材質1
    ポリエステル
  • 形状
    ヨコ型

型番:

A7750-22
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A7750-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
奥行(mm)
160
高さ(mm)
280
オリーブ
幅(mm)
370
JANコード
4903419840426
質量(g)
590.000
トラスココード
179-5810
材質1
ポリエステル
形状
ヨコ型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A7750-22
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700
( 5,170 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ
・しっかり自立する丈夫でコシの強い生地
・ツールを出し入れしやすいアウターポケット(両面)
・アウターポケットの内側は収容物にやさしい起毛生地
・バッグの上部には内容物を隠せるフラップ付です
・底面は汚れても拭き取れるコーティング生地を使用しています
・側面に引き出しハンドル付き。ペンやケーブルを差すこともできます
・耐荷重は約50Kgです
・手洗い洗濯可能です
【用途】
・ツールバッグ用
【材質】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ ヨコ型 の型番A7750-22のページです。 型番A7750-22に関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ ヨコ型 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ ヨコ型
バッグハンガー
インナーバッグ ツールポーチ
角型バッグ
ワイドオープン型バッグ
MDP ツールバッグ
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABデウォルトデウォルトマーベル
通常価格4,7007742,580 -12,40010,8007,076
通常出荷日9日目1日目1日目11日目11日目5日目
商品タイプその他--
商品用途ツールバッグ-ツールバッグ--ツールバッグ
奥行(mm)16013----
高さ(mm)280114215---
オリーブブラック----

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト