17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換用ワイヤー
  • KW10
  • KW510

交換用ワイヤー

通常単価(税別)
3,7706,421特別価格
税込単価
4,1477,063特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【商品仕様】・電動ウインチの交換用ワイヤーです・先端アイ加工

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    交換用ワイヤー
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4990077000941
217-3480
550
3個
4990077001313
217-3488
950
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7703,589
( 3,948 )
4日目
6,4215,873
( 6,460 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電動ウインチの交換用ワイヤーです
・先端アイ加工

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用ワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用ワイヤー
電動ウインチ専用200kgキット
リミットレバーユニットリミットレバー
電動ウインチ
電動ウインチ専用パイプアダプター
400kgキット
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格3,770-6,1739,082 -52,2684,5506,539
通常出荷日4日目〜4日目2日目〜1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプション--オプション
詳細タイプ交換用ワイヤーキット---キット
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト