17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホームタンク配管保護カバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

THK

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・いたずら防止や降雪時等の配管部破損防止。
【材質】
・本体:カラー鋼板
・取付ブラケット:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
・アンカー金具:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968957600840
質量(g)
9200.0
トラスココード
204-7973
材質1
本体:カラー鋼板
詳細タイプ
ダイヤル錠付
外形寸法(mm)奥行
246.5
外形寸法(mm)間口
230
外形寸法(mm)高さ
750~1130
材質2
取付ブラケット:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
材質3
アンカー金具:ステンレス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト