17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンブロック YCB1000 YCB1000

チェーンブロック YCB1000

通常単価(税別)
13,489
税込単価
14,838
通常出荷日:6日目

【特長】・ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです【用途】・荷物の吊り上げに【材質】・スチー...

詳細を確認
  • 定格荷重 (t)
    1
  • 標準揚程 (m)
    2.5
  • JANコード
    4990077310095
  • トラスココード
    128-0711
  • 質量(g)
    10500
  • 材質1
    スチール
  • ハンドチェーン(m)
    5
  • フック間最小距離(mm)
    370
  • ロードチェーン(m)
    6

型番:

YCB1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YCB1000の仕様・寸法情報

定格荷重(t)
1
標準揚程(m)
2.5
JANコード
4990077310095
トラスココード
128-0711
質量(g)
10500
材質1
スチール
ハンドチェーン(m)
5
フック間最小距離(mm)
370
ロードチェーン(m)
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YCB1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,489
( 14,838 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです
【用途】
・荷物の吊り上げに
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンブロック YCB1000の型番YCB1000のページです。 型番YCB1000に関する仕様情報を記載しております。
チェーンブロック YCB1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンブロック YCB1000
ステンレスチェーン
チェーンブロック 1トン
チェーンホイスト OCHシリーズ
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
マイティ チェーンブM3形
メーカースリーエッチスリーエッチE-Valueオーエッチ工業象印キトー
通常価格13,48979,04515,17914,537 -132,813 -408,774 -
通常出荷日6日目5日目3日目1日目〜1日目〜8日目
定格荷重(t)10.51---
標準揚程(m)2.52.52.5-2.53.5
JANコード49900773100954990077310279----
トラスココード128-0711808-6893----
質量(g)1050011000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト