17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンジョブ CP205 ブラック/フラッシュグリーン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウィンジョブ CP205 ブラック/フラッシュグリーン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1271A001.002-24.0

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・標準的なレギュラーウイズ(2E相当)設計のローカットベルトタイプです。
・スタイリッシュなスニーカーデザインです。
・2トーンカラーで個性を主張しながらも、快適な履き心地です。
【材質】
・アッパー/人工皮革+合成繊維

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

規格
JSAA規格品
足幅サイズ
2E相当
JANコード
4550153782576
トラスココード
225-5269
寸法(cm)
24.0
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
410.000
材質1
アッパー/人工皮革+合成繊維
規格
JSAA A種認定
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト