17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピググリッピーフロアマット

通常単価(税別)
46,74882,995
税込単価
51,42391,295
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。・裏面は粘着仕様のた...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(m)

油吸収量(L/巻)

最小発注数量
216-5719
0036226044191
5700
15
15.1
1個
216-5720
0036226044207
11300
30
30.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,748
( 51,423 )
1日目
82,995
( 91,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。
・裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。
・・表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。
・厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。
・はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。
【用途】
・・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。
【材質】
・・ポリプロピレン100%

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピググリッピーフロアマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピググリッピーフロアマット
ピグ マット ヘビーウェイト
pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)
グリッピーマンモスグリーンマット
pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)
スーパーピグソックス
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格46,748-50,80057,94336,880 -35,65026,142 -
通常出荷日1日目〜2日目5日目4日目〜4日目5日目
商品タイプロールタイプマットロールタイプマットチューブロールタイプマットロールタイプマットソックス/ブーム
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用
グレーダークグレー-グリーングレー-
材質1ポリプロピレン100%-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)表:ポリプロピレン95%/ポリエステル5%リサイクルセルロース、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)910100-810810-
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング