17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB) TB1217-330ML
  • THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)

THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)

通常単価(税別)
5,978
税込単価
6,576
通常出荷日:4日目

【特長】・耐油性に優れています。 ・硬化後は耐熱性に優れ、ゴム弾性体となるので振動や衝撃を吸収します。...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4967410108947
  • トラスココード
    205-5769
  • 使用温度範囲(℃)
    -60℃~200℃(250)
  • 容量(ml)
    330
  • 質量(g)
    462.000
  • タイプ
    脱オキシム型

型番:

TB1217-330ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1217-330MLの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4967410108947
トラスココード
205-5769
使用温度範囲(℃)
-60℃~200℃(250)
容量(ml)
330
質量(g)
462.000
タイプ
脱オキシム型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1217-330ML
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,978
( 6,576 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れています。
・硬化後は耐熱性に優れ、ゴム弾性体となるので振動や衝撃を吸収します。
・非流動性で、高粘度なので初期耐圧性に優れています。
【用途】
・エンジンオイルパン
・ATケース
・ギヤケースのシール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)の型番TB1217-330MLのページです。 型番TB1217-330MLに関する仕様情報を記載しております。
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
液状ガスケット TB1207D 150g
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色
スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,9782,867 -4,21418,6523,6395,178
通常出荷日4日目1日目〜2日目4日目19日目19日目
グレーグレーアルミグレーその他グレー
JANコード4967410108947-4967410107568496741010753749674101083054967410107544
トラスココード205-5769-813-0558817-9652817-9657813-0507
使用温度範囲(℃)-60℃~200℃(250)-40~130-60~200---40~400
容量(ml)330-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト