ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバック 耐候性 376-48A

コンテナバック 耐候性

通常単価(税別)
5,5255,261
税込単価
6,0785,787
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・UV剤を配合した耐侯約3年のコンテナバックです。【用途】・工事現場等での使用に。【材質】・ポ...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1100
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    1100×800
  • 容量(L)
    1000
  • 外径×高さ(mm)
    1100×1100
  • JANコード
    4571181536160
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 質量(g)
    2005.000
  • トラスココード
    224-0368

ご注意

  • 3年耐候性UV剤を使用しておりますが、耐候期間は使用環境により変動します。

型番:

376-48A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

376-48Aの仕様・寸法情報

外径(mm)
1100
高さ(mm)
1100
最大充填荷重(kg)
1000
投入口寸法(mm)外径×高さ
1100×800
容量(L)
1000
外径×高さ(mm)
1100×1100
JANコード
4571181536160
材質1
ポリプロピレン
質量(g)
2005.000
トラスココード
224-0368

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
376-48A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5255,261
( 5,787 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV剤を配合した耐侯約3年のコンテナバックです。
【用途】
・工事現場等での使用に。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 3年耐候性UV剤を使用しておりますが、耐候期間は使用環境により変動します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナバック 耐候性の型番376-48Aのページです。 型番376-48Aに関する仕様情報を記載しております。
コンテナバック 耐候性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバック 耐候性
コンテナバック(農作物用)
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
メーカーユニット萩原工業旭産業トラスコ中山吉野吉野
通常価格5,5255,8918,5683,417 -5,4747,300
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
外径(mm)1100900940110011001800
高さ(mm)110013501000106011001200
最大充填荷重(kg)1000-----
投入口寸法(mm)外径×高さ1100×800-----
容量(L)1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト