17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デニム キャハン

通常単価(税別)
1,242
税込単価
1,366
通常出荷日:4日目

【特長】・マジックタイプのデニム脚絆です。・マジックタイプですので微調整、着脱がスムーズに行えます。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • サイズ
    フリー
  • タイプ
    マジック
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 全長(cm)
    23
  • JANコード
    4907534000123
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    226-1832
  • 材質1
    綿100%

型番:

123-0
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

123-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
サイズ
フリー
タイプ
マジック
厚さ(mm)
0.9
全長(cm)
23
JANコード
4907534000123
質量(g)
120.000
トラスココード
226-1832
材質1
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
123-0
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,242
( 1,366 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックタイプのデニム脚絆です。
・マジックタイプですので微調整、着脱がスムーズに行えます。
【用途】
・農業、建築業等の足首の保護用に。
【材質】
・綿100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デニム キャハンの型番123-0のページです。 型番123-0に関する仕様情報を記載しております。
デニム キャハンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デニム キャハン
黒革脚絆
250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)
R-310 防水足カバー ロング
R-300 防水足カバー
溶接用足カバー
メーカー富士手袋アズワンエスコカジメイクカジメイクエスコ
通常価格1,2422,171 -7,46085275812,891
通常出荷日4日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー
サイズフリー-----
タイプマジック-----
厚さ(mm)0.9-----
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト