17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショーケース NSF5419-K3

ショーケース

通常単価(税別)
196,063
税込単価
215,669
通常出荷日:18日目

【特長】・色はホワイトとブラックの2種ある、ナイキのショーケースです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    型番:

    NSF5419-K3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ショーケース  製品特長・仕様

    NSF5419-K3の仕様・寸法情報

    質量(g)
    52000.0
    トラスココード
    213-9315
    仕様
    ブラック・幅×奥行×高さ:1500×450×900
    -
    -

    絞り込み条件

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NSF5419-K3

    質量(g)

    トラスココード

    仕様

    最小発注数量
    52000.0
    213-9315
    ブラック・幅×奥行×高さ:1500×450×900
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    196,063
    ( 215,669 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色はホワイトとブラックの2種ある、ナイキのショーケースです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ショーケースの型番NSF5419-K3のページです。 型番NSF5419-K3に関する仕様情報を記載しております。
    ショーケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショーケース
    小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ
    小形冷蔵ショーケース USBシリーズ
    小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ
    ブル二世シリーズ
    真鍮 破損止/チャンネル
    メーカーナイキホシザキ電機ホシザキ電機福島工業スリーナイン島野スリーナイン島野
    通常価格196,063152,250 -213,000 -279,851 -19,76514,125
    通常出荷日18日目11日目11日目1日目3日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト