17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン アクリルトタン用ハケ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アサヒペン アクリルトタン用ハケ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

218209

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アクリルトタン用塗料に最適です
【用途】
・アクリルトタン用ハケ
【材質】
・化繊100%

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
65
刷毛幅(mm)
85
JANコード
4970925218209
玉厚(mm)
17
全長(mm)
270
適合塗料
水性・油性兼用
質量(g)
100
トラスココード
226-6243
材質1
化繊100%
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト