17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

新布テープNo.760

通常単価(税別)
8961,252
税込単価
9861,377
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています・しなやかで軽く圧着するだけでダンボールにし...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
ブルー
4901860180016
158-1217
-
-
1個
グリーン
4901860180054
158-4392
基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
1日目
896
( 986 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています
・しなやかで軽く圧着するだけでダンボールにしっかり密着するので幅広い用途に使用できます
【用途】
・一般包装用
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新布テープNo.760のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新布テープNo.760
養生テープ(弱粘着)
養生用クロステープ 養生一番
パイオラン 微粘着養生テープ
38mmx50m 養生テープ(床用)
パイオラン 内装養生テープ ゆかり
メーカー積水化学工業エスコ菊水テープダイヤテックスエスコダイヤテックス
通常価格896-600 -364531 -790559 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目
テープ厚(mm)0.150.150.1170.160.110.15
テープ幅(mm)505050503850
テープ長さ(m)502525255025
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト