17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスマルチクリーナー

通常単価(税別)
25,292
税込単価
27,821
通常出荷日:2日目

【特長】・キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952508597
  • トラスココード
    215-6470
  • 質量(g)
    5300
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • タンク容量(L)
    10L(一般ごみ)、6L(液体)
  • 奥行(mm)
    280
  • 吸水量(L)
    6
  • 高さ(mm)
    360
  • 集じん容量(L)
    10
  • 幅(mm)
    320

型番:

GAS18V-10LPH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAS18V-10LPHの仕様・寸法情報

JANコード
4059952508597
トラスココード
215-6470
質量(g)
5300
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
タンク容量(L)
10L(一般ごみ)、6L(液体)
奥行(mm)
280
吸水量(L)
6
高さ(mm)
360
集じん容量(L)
10
幅(mm)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GAS18V-10LPH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,292
( 27,821 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです
【用途】
・ゴミや水の吸じんに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)
【セット内容】
・本体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスマルチクリーナーの型番GAS18V-10LPHのページです。 型番GAS18V-10LPHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマルチクリーナー
AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機
業務用 吸水型スタンダードタイプ
集塵機 VC-1100
三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付
メーカーボッシュエスコ日立アズワン三立機器スイデン
通常価格25,29229,786172,64218,711262,771 -147,125
通常出荷日2日目1日目8日目1日目4日目4日目
JANコード4059952508597-----
トラスココード215-6470-----
質量(g)5300-----
材質1ポリアミド樹脂(PA)-----
タンク容量(L)10L(一般ごみ)、6L(液体)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト