17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸油シート(ロールタイプ)

通常単価(税別)
14,19512,467
税込単価
15,61513,714
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・材料を見直すことにより抜群の油吸着量、油保持力を実現しました。・溶着点を多く作る抜群の油吸着...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4904771116693
  • トラスココード
    183-2668
  • 質量(g)
    5700
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    2
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    500
  • 油吸収量(L/巻)
    50

型番:

MR-939-452-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-939-452-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル用
JANコード
4904771116693
トラスココード
183-2668
質量(g)
5700
材質1
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2
長さ(m)
50
幅(mm)
500
油吸収量(L/巻)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-939-452-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,19512,467
( 13,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料を見直すことにより抜群の油吸着量、油保持力を実現しました。
・溶着点を多く作る抜群の油吸着速度を実現しました。
・ミシン目が入っているので用途に応じてムダなく使えます。
【用途】
・オイル用。
・工場現場の機械まわりに。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸油シート(ロールタイプ)の型番MR-939-452-0のページです。 型番MR-939-452-0に関する仕様情報を記載しております。
吸油シート(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸油シート(ロールタイプ)
テラモト 吸油マット
耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)
吸油シート(オイル・水両用)
吸油シート(裏地なし)
タフネルオイルブロッター ロールタイプ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト三井化学
通常価格14,1952,554 -5,757 -8,062 -7,157 -45,692
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプロール--シートシートロール
用途オイル用--オイル・水用オイル用オイル用
JANコード4904771116693-----
トラスココード183-2668-----
質量(g)5700-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト