ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふた付きポリジョッキ

通常単価(税別)
1,256
税込単価
1,382
通常出荷日:4日目

【特長】・ノズル先端キャップと本体フタにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です【材質】・本体・...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    5500
  • トラスココード
    123-1265
  • JANコード
    4989999861853
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    本体・ノズル:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 目盛間隔(ml)
    500
  • ノズル長(mm)
    190

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TOJ-5F
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOJ-5Fの仕様・寸法情報

容量(ml)
5500
トラスココード
123-1265
JANコード
4989999861853
質量(g)
450.000
材質1
本体・ノズル:ポリエチレン(PE)
材質2
先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
目盛間隔(ml)
500
ノズル長(mm)
190
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOJ-5F
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,256
( 1,382 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル先端キャップと本体フタにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です
【材質】
・本体・ノズル:ポリエチレン(PE)
・先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふた付きポリジョッキの型番TOJ-5Fのページです。 型番TOJ-5Fに関する仕様情報を記載しております。
ふた付きポリジョッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふた付きポリジョッキ
オイルサクションガン
オイラー 固定式ノズル
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプ
カラフルジョッキ
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,2565,8841,0702,092820435 -
通常出荷日4日目4日目2日目2日目1日目〜1日目
容量(ml)55001000-5000--
-----
トラスココード123-1265102-9893366-9033206-5908--
JANコード4989999861853498999957596549899991236304989999596069--
質量(g)450.000124017.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト