17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ゴリラ 強力両面テープ

通常単価(税別)
1,3001,365
税込単価
1,4301,502
通常出荷日:1日目

【特長】・耐水性に優れ屋内外問わず使用できます・粗面でも使用できます・アクリル粘着剤で強力接着・高い保...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

基材

JANコード

トラスココード

材質3

質量(g)

最小発注数量
1.1
アクリル
ブラック
4972444017790
198-8252
剥離フィルム:ポリエチレン
60.000
4個
1
基材レス
クリア(透明)
4972444017806
198-8255
-
67.000
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365
( 1,502 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れ屋内外問わず使用できます
・粗面でも使用できます
・アクリル粘着剤で強力接着
・高い保持力が長期間持続
・全天候型
【用途】
・さまざまな素材の固定および接着

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴリラ 強力両面テープのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
キーボックス設置
3
満足度:3.0
キーボックス設置に使用しました。接着力はかなり強くていい感じです。念のためビスで固定しましたが。かなり強く貼り付け出来て...もっと読む
0人が参考にしています。
特に屋外用に使用
4
満足度:4.0
全天候型というのが気に入って購入しました。 屋内での使用には今まで通りの両面テープ、強度が欲しい時や屋外用にはこの両面テ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴリラ 強力両面テープ
粗面用 超強力両面テープ
超強力両面テープ塩化ビニル用
25mmx10m 両面テープ(超強力)
超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
超強力両面テープPE・PP用
メーカー呉工業nitoms日東電工エスコnitoms日東電工
通常価格1,300-62,1626994,5801,699504
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)25.42020252020
テープ長さ(m)1.521020101020
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト