ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力多用途補修テープ ゴリラテープ

通常単価(税別)
1,510
税込単価
1,661
通常出荷日:1日目

【特長】・濡れた面や水中でも使用できる強力防水タイプです。・見た目を損なわないクリアタイプです。・超耐...

詳細を確認

型番:

NO1778
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1778の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
8.2
テープ厚(mm)
0.18
色詳細
透明
JANコード
4972444017783
トラスココード
198-8254
基材詳細
基材:特殊フィルム
粘着剤詳細
粘着剤:特殊粘着剤
質量(g)
110.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO1778
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れた面や水中でも使用できる強力防水タイプです。
・見た目を損なわないクリアタイプです。
・超耐久強力接着します。
・追従性に優れ、曲面にもぴったりフィットします。
・紫外線にも強く黄変しません。
・手できれいに切れます。
【用途】
・さまざまな箇所の補修、補強、密閉。
【材質】
・基材:特殊フィルム
・粘着剤:特殊粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力多用途補修テープ ゴリラテープの型番NO1778のページです。 型番NO1778に関する仕様情報を記載しております。
強力多用途補修テープ ゴリラテープのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
パイプ補修
4
満足度:4.0
パイプの補修に使用。 補修自体は出来ました。 耐久性は高い方かと思います。
0人が参考にしています。
屋外の補強
5
満足度:5.0
屋外のアルミ材同士の補強に使用しました。 クリアタイプのため遠目には目立ちません。 とりあえず1か月ほど様子をみています...もっと読む
0人が参考にしています。
補修用
5
満足度:5.0
両面テープを使用していて接着力に満足していたので、こちらも購入しました。手で切れるところが、はさみを準備する手間が省ける...もっと読む
0人が参考にしています。
雨どいの補修
4
満足度:4.0
ゴリラウッドグルーが大変良かったので、同じメーカーの補修テープを購入しました。 気になっていた雨どいの補修に使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力多用途補修テープ ゴリラテープ
48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)
スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ
強力プラ補修テープ
76mmx4.6m 超強力万能補修テープ
強力万能ダクトテープ(耐候・耐水)
メーカー呉工業エスコスリーエムジャパンnitomsエスコエスコ
通常価格1,5101,1701,2803914,201866
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)484848507625
テープ長さ(m)8.2181824.69.1
テープ厚(mm)0.180.33-0.20.130.43
色詳細透明-----
JANコード4972444017783-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト