17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付) DAD-210-1100

ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)

通常単価(税別)
179,186
税込単価
197,105
通常出荷日:4日目

【特長】・組み立て不要、使用したい時にすぐにお使いいただける折り畳み式なのでストックスペースも最小限で...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • JANコード
    4968757505116
  • トラスココード
    215-8924
  • 質量(g)
    30300.0
  • 材質1
    主要部:アルミ合金
  • 天板高さ(m)
    2.1
  • 天板寸法(mm)
    500×516
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    106
  • 設置寸法(mm)幅×奥行
    510×980
  • 段数(段)
    7

型番:

DAD-210-1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAD-210-1100の仕様・寸法情報

最大使用質量(Kg)
120
JANコード
4968757505116
トラスココード
215-8924
質量(g)
30300.0
材質1
主要部:アルミ合金
天板高さ(m)
2.1
天板寸法(mm)
500×516
踏ざん踏面幅(mm)
106
設置寸法(mm)幅×奥行
510×980
段数(段)
7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAD-210-1100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,186
( 197,105 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て不要、使用したい時にすぐにお使いいただける折り畳み式なのでストックスペースも最小限で済みます
【用途】
・工場での設備メンテ・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業等
【材質】
・主要部:アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)の型番DAD-210-1100のページです。 型番DAD-210-1100に関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
折りたたみ式 大型作業台アルバー
ハセガワ 折り畳み式作業台
ハセガワ 折りたたみ式作業台“ZERO STEP”
ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台
折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業森山鉄工
通常価格179,186196,45833,839 -16,009 -16,093 -68,191
通常出荷日4日目60日目4日目2日目2日目1日目
最大使用質量(Kg)120-----
JANコード4968757505116-----
トラスココード215-8924-----
質量(g)30300.0-----
材質1主要部:アルミ合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト