17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトで止めるフックシリーズ

通常単価(税別)
290410
税込単価
319451
通常出荷日:1日目

【特長】・ベルトで止めるフックシリーズのベルト単品です【用途】・物の吊り下げ、引っ掛けとして【材質】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ詳細
    面ファスナーベルト
  • 材質1
    面ファスナー
  • ブラック
  • 幅(mm)
    30

ご注意

  • 面ファスナーのオス部分は全てがメス部分にかかるように止めてください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4989999878219
115-8133
3
190
10個
4989999878226
115-8134
4
270
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
1日目
410
( 451 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトで止めるフックシリーズのベルト単品です
【用途】
・物の吊り下げ、引っ掛けとして
【材質】
・面ファスナー

ご注意

  • 面ファスナーのオス部分は全てがメス部分にかかるように止めてください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトで止めるフックシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトで止めるフックシリーズ
ベルトで止めるフックシリーズ 固定フックのみ
O型フック ステンレス製 (ロープ用)
Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5
ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)
スナップフックB型リング付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格290-400 -386 -446 -797 -3,451
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他フックフックフック--
その他オプション-----
商品タイプ詳細面ファスナーベルト-----
材質1面ファスナーフック:ポリカーボネート、エラストマーステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
ブラックブラック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト