17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトで止めるフック 固定フック

通常単価(税別)
770868
税込単価
847955
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ベルトで長さ調整をしてパイプなどに取り付けることができるフックです・フックにすべり止めが付い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.005
  • 材質1
    フック:ポリカーボネート、エラストマー
  • 材質2
    ベルト:面ファスナー
  • ブラック

ご注意

  • 面ファスナーのオス部分は全てがメス部分にかかるように止めてください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 適用サイズ(mm)

  • 入口寸法(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

適用サイズ(mm)

入口寸法(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989999878066
115-8081
29
115
約Φ30~38
42
50
8個
4989999878059
115-8083
26
93
約Φ30~38
25
42
8個
4989999878127
115-8120
30
115
約Φ45~58
42
50
8個
4989999878110
115-8122
27
93
約Φ45~58
25
42
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
4日目
795
( 875 )
4日目
784
( 862 )
1日目
770
( 847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトで長さ調整をしてパイプなどに取り付けることができるフックです
・フックにすべり止めが付いているので横にズレません
【用途】
・物の吊り下げ、引っ掛けとして
【材質】
・フック:ポリカーボネート、エラストマー
・ベルト:面ファスナー

ご注意

  • 面ファスナーのオス部分は全てがメス部分にかかるように止めてください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトで止めるフック 固定フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトで止めるフック 固定フック
O型フック ステンレス製 (ロープ用)
Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5
アイナット (スチール製)
アイボルト (スチール製)
デンデンボルト (スチール製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格770-386 -446 -507 -334 -419 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプフックフックフック-アイボルトアイボルト
基本使用荷重(t)0.005-----
材質1フック:ポリカーボネート、エラストマーステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SWCH10R)
材質2ベルト:面ファスナー-仕上げ:バレル研磨仕上げ表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:ユニクロ表面処理:ユニクロ
ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト