17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシャー CP-12MA型(スタンダード)

通常単価(税別)
143,678220,563
税込単価
158,046242,619
通常出荷日:6日目

【特長】・機動性に優れ、広い床も素早くクリーニングします・安全性を高めたポリシャーです・足踏みペダルに...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
4903180192304
228-5060
27000.0
防滴
1個
4903180192328
228-5048
27000.0
防滴シャンプー
1個
4903180192335
228-5055
27000.0
レバースイッチ
1個
4903180192342
228-5064
27000.0
レバースイッチ・防滴
1個
4903180192359
228-5057
27000.0
レバースイッチ・シャンプー
1個
4903180192366
228-5054
30000.0
レバースイッチ・防滴シャンプー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,476
( 183,124 )
6日目
220,563
( 242,619 )
6日目
143,678
( 158,046 )
6日目
166,476
( 183,124 )
6日目
195,276
( 214,804 )
6日目
220,563
( 242,619 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機動性に優れ、広い床も素早くクリーニングします
・安全性を高めたポリシャーです
・足踏みペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます
【用途】
・工場・事務所・商業施設などの床面のワックス剥離、洗浄、磨きに

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリシャー CP-12MA型(スタンダード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシャー CP-12MA型(スタンダード)
ポリシャーCP-12MA型(高速)
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6
(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ
ミヅシマ 電気ポリシャー #12
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業ミヅシマ工業
通常価格143,678-187,224203,687246,470168,726138,508
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目14日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャー
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
ブラシ径(インチ)1212--8-
回転数(rpm)160/190200/240----
消費電力(W)105010501100320300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト