17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛沫対策ガード アクリルスタンド CVG01

飛沫対策ガード アクリルスタンド

通常単価(税別)
12,750
税込単価
14,025
通常出荷日:7日目

【特長】・透明なアクリルパーテーション、仕切り板として活用できます。・縦横両用です。

  • 奥行(mm)
    3
  • クリア

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

CVG01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CVG01の仕様・寸法情報

種類
その他間仕切り
奥行(mm)
3
間口(mm)
450
高さ(mm)
600
クリア
JANコード
4522966911924
質量(g)
1100.0
トラスココード
212-2090
詳細タイプ
縦横両用
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CVG01CVG01

種類

間口(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
その他間仕切り
450
600
4522966911924
1100.0
212-2090
縦横両用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,750
( 14,025 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・透明なアクリルパーテーション、仕切り板として活用できます。・縦横両用です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

飛沫対策ガード アクリルスタンドの型番CVG01のページです。 型番CVG01に関する仕様情報を記載しております。
飛沫対策ガード アクリルスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛沫対策ガード アクリルスタンド
セーフティーガード
飛沫防止対策防炎透明フィルム
飛沫感染対策カーテン HKT2030-C
飛沫感染対策すだれ HKTシリーズ
マグネットパーテーション 透明 アクリルパネル
メーカーアスカトラスコ中山INNOVEX旭産業旭産業トラスコ中山
通常価格12,75029,246 -21,099 -13,64513,368 -24,086 -
通常出荷日7日目1日目11日目1日目4日目1日目
奥行(mm)3-----
クリア-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト