17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

システムデスク 片袖

通常単価(税別)
47,46150,904特別価格
税込単価
52,20755,994特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小発注数量
206-4165
45500.0
4989999609400
1個
206-4166
49500.0
4989999609424
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,46145,614
( 50,175 )
1日目
50,90449,183
( 54,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。
・1つの錠で片袖全部の引出しがロックできる内筒交換型ロック錠。一目で施錠確認できる開閉表示付です。
・袖箱の取手は座ったまま楽に手が届く幅広のユニバーサルデザインです。
【材質】
・天板:メラミン化粧板
・脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムデスク 片袖のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムデスク 片袖
システムデスク 両袖
システムデスク 平
システムデスク ワゴン
スタンダードデスク 片袖デスク
片袖デスク XED
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナイキナイキ
通常価格47,461-61,20935,598 -32,89563,159 -63,891 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目〜4日目4日目
種類片袖両袖片袖片袖
材質1天板:メラミン化粧板-天板:メラミン化粧板---
材質2脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装-脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装---
段数(段)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト