ファクトリーサプライ用品技術窓口

アウトリガーベース

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,79210,559
税込単価
12,97111,615

【特長】・4トンユニック車のアウトリガーに使えます・取っ手付きで持ち運びが便利...

詳細情報を確認する
  • ブラック
  • 厚さ (mm)
    50
  • JANコード
    4989999954524
  • トラスココード
    116-0759
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    再生樹脂
  • 幅(mm)
    300
  • 長さ(mm)
    360
  • 防炎性能試験番号
    TRUE

ご注意

  • 平らな安定した場所で使用してください。
  • 軟弱地盤での使用は本体が割れる原因になります。
  • 4トン車以上の使用は破損や、車両の転倒の原因になります。
  • 提供不可:SDS、ミルシート

型番:

ORB-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ORB-330の仕様・寸法情報

ブラック
厚さ(mm)
50
JANコード
4989999954524
トラスココード
116-0759
質量(g)
4500.0
材質1
再生樹脂
幅(mm)
300
長さ(mm)
360
防炎性能試験番号
TRUE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ORB-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,79210,559
( 11,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4トンユニック車のアウトリガーに使えます
・取っ手付きで持ち運びが便利です
【用途】
・設置面の保護に
【材質】
・再生樹脂

ご注意

  • 平らな安定した場所で使用してください。
  • 軟弱地盤での使用は本体が割れる原因になります。
  • 4トン車以上の使用は破損や、車両の転倒の原因になります。
  • 提供不可:SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガーベースの型番ORB-330のページです。 型番ORB-330に関する仕様情報を記載しております。
アウトリガーベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アウトリガーベース
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350
敷鉄板固定金具 IPMF-180
TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m
ダンボールプラスチック養生シート
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,7929,9438,3142,3579078,520
通常出荷日1日目1日目4日目1日目3日目1日目
ブラックブラック-グリーンその他グリーン
厚さ(mm)5020370.0330.85
JANコード498999995452449899996285314989999624854498999941717349899997512464989999705010
トラスココード116-0759207-3020206-3666780-5314512-5073207-3260
質量(g)4500.03200.022003000.07001140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト