17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブル-シート#2200

通常単価(税別)
36,969
税込単価
40,666
通常出荷日:1日目

【特長】・100mのロール形状です。・#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候...

詳細を確認
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    0.16
  • JANコード
    4989999955200
  • トラスココード
    116-1331
  • 質量(g)
    20000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(m)
    100
  • 幅(m)
    1.8
  • 番手(#)
    2200
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 引張強度
    縦500N/5cm、横480N/5cm
  • 耐久期間
    約2年

ご注意

  • ハトメは付いていませんが、ジョイントホールを押すとヒモなどを通すための穴が開きます。

型番:

TP2-18100B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジョイントホールを採用

TP2-18100Bの仕様・寸法情報

ブルー
厚さ(mm)
0.16
JANコード
4989999955200
トラスココード
116-1331
質量(g)
20000
材質1
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
100
幅(m)
1.8
番手(#)
2200
防炎性能試験番号
TRUE
引張強度
縦500N/5cm、横480N/5cm
耐久期間
約2年

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP2-18100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,969
( 40,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100mのロール形状です。
・#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
【用途】
・屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
・農水産業用シート。
・雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ハトメは付いていませんが、ジョイントホールを押すとヒモなどを通すための穴が開きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブル-シート#2200の型番TP2-18100Bのページです。 型番TP2-18100Bに関する仕様情報を記載しております。
ブル-シート#2200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブル-シート#2200
ブルーシート アルファーシート #1500
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
TRUSCO シャークアンカー15cm 50本入
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ
養生ブルーマット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,9692,056 -24,5141,64623,6413,830
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目19日目
ブルーブルーブルーブラック-ブルー
厚さ(mm)0.160.110.19--1
JANコード4989999955200-4989999102369498999944755245504142551224550414290017
トラスココード116-1331-161-1151855-5884691-8900666-4561
質量(g)20000-10800.0140013600.01500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト