17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトバー

ライトバー

通常単価(税別)
25,50937,173特別価格
税込単価
28,06040,890特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】LED 昼白色、非調光の 110形 ライトバーです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ライトバー
  • 光源色
    昼白色
  • 奥行(mm)
    46
  • 長さ(mm)
    2404
  • 幅(mm)
    78
  • 質量(g)
    2200

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

消費効率(lm/W)

消費電力(W)

電圧(V)

最小発注数量
10000
4549980233962
166-6608
-
62.5
200~242
1個
13400
4549980234198
166-6610
164
81.7
200~242
1個
5000
4549980234341
166-6609
-
32.2
AC100~242
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,533
( 34,686 )
1日目
37,17330,838
( 33,922 )
4日目
25,50919,361
( 21,297 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】LED 昼白色、非調光の 110形 ライトバーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトバー
センサーライト
LEDセンサーライト
屋外センサーライト 二重構造ウォールライト
ELセンサーライト
LEDシーリングライト パネルライト スクエア 導光板付き
メーカーPanasonicライテックスリーベックスELPA朝日電器リーベックスアイリスオーヤマ
通常価格25,509-7,3721,4133,306 -1,41323,149
通常出荷日1日目〜1日目7日目5日目7日目2日目
商品タイプその他----LED照明
詳細タイプライトバー-----
光源色昼白色-----
奥行(mm)46-----
長さ(mm)2404-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト