17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンキャップ5(ソーセージガン550用ノズル) KA-612

クリーンキャップ5(ソーセージガン550用ノズル)

通常単価(税別)
61
税込単価
67
通常出荷日:2日目

【特長】・ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。・クリーンキャップ5は、先端がカット...

詳細を確認
  • その他
  • 色詳細
    水色(青系)
  • JANコード
    4901761380195
  • トラスココード
    191-6898
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    樹脂
  • 高さ(mm)
    90
  • 先端外径(mm)
    7
  • 先端内径(mm)
    5

型番:

KA-612
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA-612の仕様・寸法情報

その他
色詳細
水色(青系)
JANコード
4901761380195
トラスココード
191-6898
質量(g)
7.000
材質1
樹脂
高さ(mm)
90
先端外径(mm)
7
先端内径(mm)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA-612
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61
( 67 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。
・クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)
【材質】
・樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンキャップ5(ソーセージガン550用ノズル)の型番KA-612のページです。 型番KA-612に関する仕様情報を記載しております。
クリーンキャップ5(ソーセージガン550用ノズル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンキャップ5(ソーセージガン550用ノズル)
ノズル・キャップセット
コーキング用エアーガン
コーキング用エアーガンEA123VA
コーキングガン コンボイV
コーキングガン コンボイBC
メーカーセメダインセメダインエスコエスコTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格613004,16032,8131,1425,539
通常出荷日2日目6日目1日目1日目1日目1日目
その他ホワイトその他その他
色詳細水色(青系)白色----
JANコード49017613801954901761393997----
トラスココード191-6898168-4084----
質量(g)7.00011.600----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト