17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタル・コンクリートの表面強化 かため太郎スプレー AP-336

モルタル・コンクリートの表面強化 かため太郎スプレー

通常単価(税別)
3,921
税込単価
4,313
通常出荷日:4日目

【特長】・モルタル・コンクリートの表面強化剤です。【用途】・モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • 透明
  • 色詳細
    淡黄透明
  • JANコード
    4901761702263
  • トラスココード
    211-4796
  • 質量(g)
    328
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂系
  • 容量(L)
    0.3

型番:

AP-336
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-336の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
透明
色詳細
淡黄透明
JANコード
4901761702263
トラスココード
211-4796
質量(g)
328
材質1
主成分:エポキシ樹脂系
容量(L)
0.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-336
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,921
( 4,313 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルタル・コンクリートの表面強化剤です。
【用途】
・モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡易防水・簡易防錆など暫定補強用。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モルタル・コンクリートの表面強化 かため太郎スプレーの型番AP-336のページです。 型番AP-336に関する仕様情報を記載しております。
モルタル・コンクリートの表面強化 かため太郎スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタル・コンクリートの表面強化 かため太郎スプレー
エポキシパテ(コンクリート用)
エポキシパテ(金属用)
エポキシパテ(プラ用)
穴うめパテ
タイルアジャスト
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格3,9211,0981,1481,148803 -2,549
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目5日目
商品種類簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤-簡易補修剤
透明その他-
色詳細淡黄透明-灰白色---
JANコード4901761702263490176138142049017613326754901761332668--
トラスココード211-4796331-4537309-0710332-8899--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト