17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

POSシール F

POSシール F

通常単価(税別)
1,0381,614
税込単価
1,1421,775
通常出荷日:4日目

【特長】・速硬化型変成シリコンシールです。【用途】・POSシール(変成シリコン)の速硬化タイプをお探し...

詳細を確認
  • 質量(g)
    565
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~90
  • 防カビタイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4901761137089
211-4286
10個
アイボリー
4901761137096
211-4312
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,614
( 1,775 )
4日目
1,038
( 1,142 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速硬化型変成シリコンシールです。
【用途】
・POSシール(変成シリコン)の速硬化タイプをお探しの方に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POSシール Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSシール F
POSシール 170ml
POSシール(変成シリコン) SM-898
POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー
スーパーシール グレー P50ml SX-016
スーパーシール ホワイト P100ml SX-006
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,038-1,146 -2,0631,553544 -1,079
通常出荷日4日目4日目〜4日目1日目4日目〜4日目
質量(g)565238.000433.000600-140.000
使用温度範囲(℃)-30~90-40~80-30~90-40~80-30~90-30~90
防カビタイプ×

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト