17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズル・キャップセット

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:6日目

【特長】・かべシール・ウッドシール用のノズル1本、キャップ3個のセットです。・目地幅の変更時や乾燥防止...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 色詳細
    白色
  • JANコード
    4901761393997
  • トラスココード
    168-4084
  • 質量(g)
    11.600
  • 材質1
    主材質:樹脂

型番:

XA-196
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XA-196の仕様・寸法情報

ホワイト
色詳細
白色
JANコード
4901761393997
トラスココード
168-4084
質量(g)
11.600
材質1
主材質:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
XA-196
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かべシール・ウッドシール用のノズル1本、キャップ3個のセットです。
・目地幅の変更時や乾燥防止に便利です。
・セメダイン かべシール(SY-008他)、ウッドシール(SY-006他)用です。
【用途】
・目地幅の変更時や乾燥防止に。
・1袋にノズル1本とキャップ3本入りに。
【材質】
・主材質:樹脂
【セット内容】
・ノズル1本
・キャップ3本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズル・キャップセットの型番XA-196のページです。 型番XA-196に関する仕様情報を記載しております。
ノズル・キャップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズル・キャップセット
クリーンキャップ5(ソーセージガン550用ノズル)
コーキングガン コンボイVS
コーキング用エアーガン
コーキングノズル
コーキングガン コンボイBC
メーカーセメダインセメダインTJMデザインタジマツールエスコ井上工具TJMデザインタジマツール
通常価格300611,6174,160475 -5,539
通常出荷日6日目2日目1日目1日目1日目1日目
ホワイトその他その他その他その他
色詳細白色水色(青系)----
JANコード49017613939974901761380195----
トラスココード168-4084191-6898----
質量(g)11.6007.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト