17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マットエッジ DXW 5810060

マットエッジ DXW

通常単価(税別)
7,200
税込単価
7,920
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ27mm迄のミヅシマ工業製品のマットに対応したスロープエッジです・上カバー形状がマットの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    2000
  • 商品タイプ詳細
    マットエッジ
  • 材質/仕上
    塩化ビニール

型番:

5810060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5810060の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
2000
商品タイプ詳細
マットエッジ
材質/仕上
塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5810060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ27mm迄のミヅシマ工業製品のマットに対応したスロープエッジです
・上カバー形状がマットの切断面を隠す役目を持ち全体の景観を向上させる事が可能です
・マット形状に依存しないスロープの取付けが可能です
【用途】
・マットスロープとして
【材質】
・塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マットエッジ DXWの型番5810060のページです。 型番5810060に関する仕様情報を記載しております。
マットエッジ DXWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マットエッジ DXW
マーブルマット
連結ブラシマット(ふち付)
コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑
コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレー
ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青
メーカーミヅシマ工業テラモトエスコ山崎産業山崎産業ミヅシマ工業
通常価格7,200280 -13,989 -52052019,823
通常出荷日4日目1日目1日目5日目5日目4日目
商品タイプその他その他-その他その他その他
全長(mm)2000150-1501501156
商品タイプ詳細マットエッジ----ストレートスノコ
材質/仕上塩化ビニール----スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト