17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッション封筒 ラミパック封筒 #51622LR【100個入り】

通常単価(税別)
10,91118,911
税込単価
12,00220,802
通常出荷日:4日目

【特長】・外面が紙のため、印字性が良好です。・ラミネート加工をしているため、内側への防水、防湿性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    4.5
  • 材質1
    外面:晒クラフト
  • 材質2
    緩衝材:2.5mm気泡緩衝材
  • フタ(mm)
    45

ご注意

  • 本製品は緩衝性と耐水性を強化してありますが、故意に衝撃を加えたり液体を注入するなど本来の用途・目的以外には絶対に使用しないで下さい。
  • また、破損する恐れがありますので重量物を封入する場合には、緩衝性を確認の上ご使用下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • マチ(mm)

  • サイズ(外寸)(mm)縦×横

  • サイズ(内寸)(mm)縦×横

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

マチ(mm)

サイズ(外寸)(mm)縦×横

サイズ(内寸)(mm)縦×横

最小発注数量
215-2737
2300
65
160x245
155x240
1パック

100個入り

215-2739
3700
65
320x240
315x235
1パック

100個入り

215-2735
5300
95
280x400
275x395
1パック

100個入り

215-2730
7300
115
320x450
315x445
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,911
( 12,002 )
4日目
13,183
( 14,501 )
4日目
16,405
( 18,046 )
4日目
18,911
( 20,802 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外面が紙のため、印字性が良好です。
・ラミネート加工をしているため、内側への防水、防湿性に優れます。
・強粘着タイプのテープ付きのため、封函作業が簡単です。
【用途】
・引越し時の梱包用、保護・緩衝材として。
・ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。
・断熱用。
・通販用梱包資材に。
・各企業の梱包作業改善に。
【材質】
・外面:晒クラフト
・緩衝材:2.5mm気泡緩衝材

ご注意

  • 本製品は緩衝性と耐水性を強化してありますが、故意に衝撃を加えたり液体を注入するなど本来の用途・目的以外には絶対に使用しないで下さい。
  • また、破損する恐れがありますので重量物を封入する場合には、緩衝性を確認の上ご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッション封筒 ラミパック封筒 #51622LRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッション封筒 ラミパック封筒 #51622LR
クッション封筒 ラミパック封筒 #41622LR
クッション封筒 ラミパック封筒 #4161LR
ポリエチレン製気泡緩衝材 エアーキャップ(帯電防止剤入り)
ラミパッククラフト
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業
通常価格10,911-8,286 -7,747 -7,300 -7,6291,492 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目〜4日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)4.56644-
材質1外面:晒クラフト外面:晒クラフト外面:未晒クラフトポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)+クラフト紙ポリエチレン(PE)
材質2緩衝材:2.5mm気泡緩衝材緩衝材:4mm気泡緩衝材緩衝材:4mm気泡緩衝材---
ピンク-ナチュラル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト